62-74-32

コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
ツヤ消しクロム
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 3.00
Grip - Minimum (mm) 16.50
Grip - Maximum (mm) 22.50
最小グリップ-カム逆方向 22.50
最大グリップ-カム逆方向 28.50
外形 フラッシュ
サイズ・シリーズ スモールサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。