The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-70-22
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
ツヤ消しクロム |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
3.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
16.50 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
28.50 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
34.50 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-03-13
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
11
|
2026-02-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|