62-421-301-2
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, ベーシック, ロックコア無しのロック, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 色 | ツヤ消し |
| アクセス制限 | キー選択可能 |
| ヘッドスタイル | ロック(ロックコアなし) |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 26.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 | 36.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 | 46.00 |
| 外形 | フラッシュ |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| 製品 | 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。