The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-211-2
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
研磨加工 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
46.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
56.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
171
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
35
|
2026-04-01
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|