The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた
62-30-22
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
ツヤ消しクロム |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
35.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
45.00 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-01-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|