62-20-31
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミニチュアサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 色 | 研磨加工 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| サイズ・シリーズ | ミニチュアサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 | 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。