The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-30-102-50
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, スモールサイズ, ツール, マイナスリセスのヘッド, 溶接取付, スムース, スティール, 銅処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
銅めっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| 取りつけ |
溶接 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 引き上げ |
5.20 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1568
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
20
|
2026-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
19
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-04-24
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-04-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|