The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-803-10
フラッシュカップカムラッチ, スナップイン,長方形の穴, 105 N (23ポンド重), , 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ポリプロピレン |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
角穴 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| 操作 |
マグネット |
| 荷重 |
105 N |
| 製品 |
02 - マグネットキャッチ ラッチ |
機械式作動ラッチの代わりにマグネット式締結ラッチを使用できる用途における柔軟性を強化します。可動部がなく、軽量の板金ドアやエンクロージャに最適で、ずれを許容、さらにスティール製の受け座を追加すれば、非金属製エンクロージャでも使用できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
19
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|