The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-43-7
埋入式拉动门锁, 中型, 本色, 米色
性能详述
材料 |
塑料 |
材质等级 |
聚碳酸脂 / PBT 混合 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
米色 |
进入限制 |
自动重锁 |
抓握类型 |
固定 |
安装 |
安装支架 |
OP厚度 |
12.00 |
最大外面板厚度 |
17.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
表面 |
低平 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
161
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
99
|
2024-04-29
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|