LG-12CR2000
Spine a sgancio rapido LOCKWELL® , Azione Singola, Anello, 19.011 mm, 50.8 mm, Acciaio inox, Passivato
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Attuazione | Single Acting |
Tipo Impugnatura | Ring |
Lunghezza | 50.80 |
Diametro stelo | 19.1 mm |
Class | Serie LG/LM - Spine a sgancio rapido Lockwell ® |
Questi perni di precisione ad azione singola garantiscono un bloccaggio positivo in applicazioni ad uso frequente e ripetuto. Le sfere di bloccaggio poste sull’estremità del perno combaciano perfettamente con la superficie di accoppiamento per ridurre le vibrazioni. Il pulsante di sgancio fa rientrare le sfere di bloccaggio nel perno facilitandone l’inserimento e l’estrazione.
Scrivi la tua recensione