Sistemi di chiusure rotative

I sistemi a chiusura rotativa Southco forniscono una soluzione resistente per fissare pannelli con la comodità della chiusura a spinta, offrendo un serraggio nascosto su uno o più punti dell’applicazione. Le chiusure rotative Southco sono disponibili in un’ampia gamma di design meccanici ed elettromeccanici, realizzati con materiali resistenti, adatti per qualsiasi ambiente. Le soluzioni con attuatore meccanico forniscono una sicurezza flessibile con azionamento manuale o mediante chiave, mentre le opzioni con attuatore elettromeccanico offrono una soluzione nascosta..

image1

Vantaggi Chiave

  • Push-to-Close

    Comodità della chiusura a spinta

  • Operational Force

    Facilità di installazione

  • Case Study

    Alternative di accesso visibili o nascoste

  • Stainless Steel

    Opzioni per ambienti interni ed esterni

  • Compression

    Soluzioni di chiusura a spinta meccaniche e magnetiche

  • Latch Status

    Disponibilità di stili con o senza serratura

Visualizza tutti Sistemi di chiusure rotative

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Sistemi di chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1 di 74

Imposta ordine discendente
  1. AC-10-EM-321-11

    Latch

  2. R4-81-821-50

    Latch

  3. AC-20-321-50

    Latch

  4. R4-81-621-50

    Latch

  5. AC-20-391-50

    Latch

  6. R4-82-824-50

    Latch

  7. AC-10-EM-391-11

    Latch

  8. R4-82-694-50

    Latch

  9. AC-11-EM-321-11

    Latch

  10. AC-20-321-30

    Latch

  11. R4-81-221-50

    Latch

  12. R4-81-691-50

    Latch

  13. R4-82-894-50

    Latch

  14. R4-81-891-50

    Latch

  15. R4-81-621-30

    Latch

  16. R4-81-291-50

    Latch

  17. R4-82-894-10

    Latch

  18. AC-11-EM-391-11

    Latch

  19. AC-11-321-11

    Latch

  20. R4-81-821-30

    Latch

158485e2105d42d7c48c91c0652ef1d5a513b62c540d93c948f3ee0090cff76b 3.14.86.75
please type in at least 2 letters...
Loading...