N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.
![N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/N2-Heavy-Duty-Lift-968x432.jpg)
Dal solido alberino in acciaio inox all'impugnatura a T di facile presa, questa robusta chiusura è progettata per garantire un azionamento affidabile anche negli impighi più gravosi. L'intuitivo meccanismo a leva genera una compressione sufficiente ad eliminare la vibrazione delle porte anche nelle applicazioni che prevedono l'uso di motori diesel o la movimentazione su terreni difficili.
- Disponibile in molteplici misure per garantire robustezza, serraggio utile e compressione adeguata su porte di varie dimensioni
- 6 mm di compressione uniforme per ridurre le vibrazioni e attutire i rumori
- Opzioni di nottolino e regolazioni diverse per adattare la chiusura ad un’ampia gamma di dimensioni relative porta-telaio
- Adatta a pannelli di porte con spessore compreso tra 1,5 mm e 2,5 mm (versione con impugnatura a T e senza scodellino) e fino a 12,7 mm di spessore (versione con scodellino incassato)
- La versione N2 con scodellino standard richiede la stessa semplice preparazione del pannello della chiusura Southco N4 per una sostituzione facile senza apportare modifiche
- Disponibili con sede a incasso per riporre la maniglia piegata sotto la superficie della portaDisponibili con e senza serraturaDisponibili nelle versioni con nottolino dritto o piegato per soddisfare una gamma di serraggi utili compresa tra 0 e 75 mm
- Carico massimo di funzionamento: 2200 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: