D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®

Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.
D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®
La stessa praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a un quarto di giro viene offerta in due design specifici: il fissaggio DZUS® Pilot in acciaio cementato e il fissaggio in termoplastica tecnica DZUS® Arrow. Entrambe le versioni offrono alcuni vantaggi comuni:
  • Si installa saldamente a scatto nel ricettacolo con una semplice pressione dello spinotto
  • Imprimendo un quarto di giro, lo spinotto si sgancia dal ricettacolo
  • Disponibili nei modelli a molla, con espulsione automatica
  • I dispositivi di ritenzione impediscono la caduta e la perdita dei fissaggi
  • Opzioni di spinotto con testa a basso profilo per non alterare la superficie esterna del pannello
  • Resistente costruzione in metallo
  • Attuazione ad attrezzo per garantire la sicurezza dell’accesso controllato
  • Il ricettacolo con tolleranza laterale DZUS Pilot ammette una deviazione laterale di circa +.200" rispetto alla posizione dello spinottoLe rondelle in neoprene DZUS Pilot, disponibili in varie misure, assicurano un montaggio senza gioco e resistente alle vibrazioni tra panello e supportoLo spinotto con espulsione automatica DZUS Pilot integra una molla che ritrae automaticamente il fissaggio una volta sganciato lo spinottoI fissaggi DZUS Pilot sono disponibili con finitura nero o cromata lucida
  • Carico assiale massimo di progettazione: 11 lb.Forza di taglio massima di progettazione: 28 lb.Grado di infiammabilità: UL 94 HBASTM E-162 Indice Propagazione Fiamme: 130

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-204-161

    DZUS®

  8. D7-285-101-161

    DZUS®

  9. D7-275-150-400

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-275-040-400

    DZUS®

  12. D7-285-202-161

    DZUS®

  13. D7-285-201-161

    DZUS®

  14. D7-275-140-400

    DZUS®

  15. D7-275-135-400

    DZUS®

  16. D7-275-050-400

    DZUS®

  17. D7-275-145-400

    DZUS®

  18. D7-275-035-400

    DZUS®

  19. D7-275-045-400

    DZUS®

per pagina