AC - Attuatori

Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.

AC - Attuatori

Disponibili in tre modelli, gli attuatori assicurano semplicità e praticità di funzionamento se utilizzati con i cavi Southco per l’azionamento a distanza delle chiusure rotative nelle applicazioni che non richiedono serrature o tenuta, quali carter motori, vani attrezzi, bagagliai, porte di accesso e altri comparti. I tre modelli di attuatori sono compatibili con le chiusure rotative serie R4.

  • L’estetica di questi attuatori correda altri dispositivi di accesso Southco per mantenere coerente lo stile dell’applicazione anche utilizzando modelli diversi
  • Le impugnature ampie e la semplicità di azionamento migliorano l’esperienza fruitiva dell’utilizzatore
  • Le diverse tipologie di montaggio si adattano a porte con spessore massimo di 1"
  • L’attacco semplice e rapido dei cavi di lunghezza specificabile riduce i costi di installazione
  • I materiali anticorrosione assicurano la durata del prodotto in ambienti industriali
  • Studiati per l’impiego con i cavi e le chiusure rotative Southco per offrire l’integrazione semplice ed economica tra sistemi
  • Versioni in acciaio inox per impieghi su porte di accesso, in applicazioni nautiche e veicoli speciali
  • Finitura con rivestimento a polvere per garantire resistenza a temperature estreme
  • Funzione di serraggio con codici chiave multipli per un'applicazione più sicura
  • Funzione blocco/sblocco per offrire un'indicazione visiva dello stato della chiusura
  • L’attuatore a pulsante si installa in un unico foro e la sporgenza minima della chiusura evita il rischio di impigliamenti
  • L’attuatore a levetta lascia ampio spazio per la presa e sporge meno di 0,25" dalla superficie del pannello
  • L’attuatore con impugnatura a T semplifica l’installazione e assicura una presa comoda anche con i guanti
  • I cavi Southco sono disponibili in lunghezze specificabili e pronti all’installazione tra chiusure e attuatori.
  • Le opzioni di configurazione consentono di instradare il cavo parallelamente o perpendicolarmente alla superficie di montaggio della chiusura.
  • Le versioni in acciaio inox (316 SS) soddisfano il requisito di resistenza alla nebbia salina
  • Ampia presa integrata con pulsante per facilitare l’azionamento
  • La versione con montaggio a filo migliora il design industriale e riduce i punti di impigliamento
  • La versione con montaggio in superficie riduce la sporgenza sul pannello e occupa poco spazio
  • Disponibili per soluzioni di chiusura diretta, a punto singolo e a punti multpli
  • Attuatore resistente alla corrosione e maniglia a pressione con profilo curvo per il montaggio su elementi tubolari
  • Splitter per cavo disponibile per punti di azionamento singoli o multipli e con rilascio a tempo
  • Disponibile con funzione diblocco/sblocco per un comodo accesso senza chiave

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AC - Attuatori

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 301

Imposta ordine discendente
  1. AC-05-301-11

    Latch

  2. AC-20-351-50

    Latch

  3. AC-10-EM-321-11

    Latch

  4. AC-11-EM-351-11

    Latch

  5. AC-10-EM-351-11

    Latch

  6. AC-20-321-50

    Latch

  7. AC-11-EM-321-11

    Latch

per pagina