电子驱动器

我们的电子驱动装置为智能门禁控制解决方案提供动力。这些设计精密的设备将电信号转换为机械运动,实现锁具、门、栅栏和其他门禁硬件的自动化操作。

电子驱动器

主要特点:

  • 精准可靠的性能:提供一致的运行,确保顺畅高效的门禁控制。
  • 静音操作:设计用于低噪音功能。
  • 高性能电机:为各种要求严格的应用提供强大可靠的执行。

 

主要优势:

  • 自动化门禁:简化锁定和解锁,提高效率。
  • 远程功能:支持方便的远程控制锁定系统。
  • 增强安全性:提供准确可靠的锁定,提高保护性。
  • 广泛兼容性:适用于各种环境,从智能家居和机器人技术到工业和航空航天系统。

我们的电动驱动器广泛应用于门禁系统、工业自动化、机器人技术、智能家居、汽车与交通、自动售货机、航空航天以及定制应用等各种领域。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 电子驱动器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. AC-EM-102-1042-1

    AC-EM 电子驱动器

  2. AC-EM-100-1042-1

    AC-EM 电子驱动器

  3. AC-EM-100-1022-1

    AC-EM 电子驱动器

  4. AC-EM-102-1022-1

    AC-EM 电子驱动器

  5. AC-EM-102-5022-1

    AC-EM 电子驱动器

  6. AC-EM-100-5042-1

    AC-EM 电子驱动器

  7. AC-EM-100-5022-1

    AC-EM 电子驱动器

  8. AC-EM-102-5042-1

    AC-EM 电子驱动器