The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
进入限制 |
工具 |
系列 |
40系列 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
3.20 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
1.60 |
表面 |
标准 |
级别 |
A6 - 1/4 转开启门锁 |
为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1430
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
25
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|