The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 키사용 잠금, 저측면
B7-50-501-10
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 키사용 잠금, 저측면
사양
접근 제한 |
키 잠금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
측면 |
저측면 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
Class |
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치 |
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
40
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2024-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|