Tiges multipoints
Nos tiges multipoints sont des composants essentiels dans les systèmes de verrouillage multipoints, assurant le lien critique entre l'actionneur et les différents points de verrouillage. Ces tiges précisément conçues traduisent le mouvement rotatif ou linéaire de l'actionneur en un verrouillage ou déverrouillage simultané à plusieurs endroits, garantissant une fermeture constante et fiable. Des armoires industrielles et des coffrets aux portes lourdes et aux panneaux d'accès, nos tiges multipoints offrent des performances fiables et une action de verrouillage uniforme.

Caractéristiques clés :
- Ingénierie de précision : Fabriqué avec des tolérances strictes pour un engagement fluide et constant avec les points de verrouillage.
- Matériaux hautement durables : Fabriqués en acier robuste, en acier inoxydable ou en alliages pour résister à une utilisation intensive.
- Configurations flexibles : Proposées dans différents styles et longueurs pour répondre aux besoins d'application spécifiques.
Avantages clés :
- Verrouillage constant : Assure un engagement sécurisé sur tous les points de verrouillage.
- Sécurité accrue : Aide à prévenir l'accès non autorisé avec une action de verrouillage fiable.
- Opération rationalisée : Permet à plusieurs verrous de s'engager ou de se libérer d'un seul mouvement.
- Applications : Nos tiges multipoints sont utilisées en conjonction avec nos systèmes de verrouillage multipoints dans une large gamme d'applications, y compris les armoires et les portes, les systèmes de transport, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, les équipements agricoles, la réfrigération commerciale, les enceintes de sécurité et les applications personnalisées.