A5-F30-LLLLA-20-77

verrouillage multipoints à tringles, Décalage avec extrémité du rouleau, Acier, Zinc Nickel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zinc-Nickel
Adapter Type Compatible with H3 with Linear Actuator
Type de tige Offset with Roller End
Conformités aux normes GR 487
Class A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles plates
Les systèmes multipoints A5 à tringles plates procurent une plus grande robustesse lorsqu’un même actionneur commande plusieurs points de verrouillage. Les points de verrouillage supplémentaires montés aux extrémités des panneaux de porte d’une armoire permettent de disposer d’une sécurité et d’une solidité accrues, éliminant points de prise, flexion et cliquetis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.