A5-F50-LLLLA-16-77
verrouillage multipoints à tringles, Plaque de décalage avec extrémité du rouleau, Acier, Zinc Nickel
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Adapter Type | Compatible with H3 with Linear Actuator |
| Type de tige | Offset Plate with Roller End |
| Conformités aux normes | GR 487 |
| Class | A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles plates |
Les systèmes multipoints A5 à tringles plates procurent une plus grande robustesse lorsqu’un même actionneur commande plusieurs points de verrouillage. Les points de verrouillage supplémentaires montés aux extrémités des panneaux de porte d’une armoire permettent de disposer d’une sécurité et d’une solidité accrues, éliminant points de prise, flexion et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire