A5-95-102

Gâchepourloquetrotatif, Montagesurtigeronde, Acier, zingué

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué avec film protecteur
Type d’actionneur Serrure à barillet
Points de verrouillage A un ou trois points
Type d’accessoire Gâche
Class A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes
Proposés en tant qu’option supplémentaire simple et économique pour de nombreux loquets Southco à point de verrouillage unique, ces systèmes de verrouillage à tige fixe peuvent être intégrés à votre conception d’armoire originale ou posés ultérieurement le cas échéant. Les points de verrouillage additionnels aux bords extrêmes des panneaux de porte offrent une sécurité et une robustesse accrues pour les portes longues en éliminant points de prise, flexion et cliquetis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.