A5-21-480-10
verrouillage multipoints à tringles, S type de tige, 1219.2 mm longueur
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Type de tige | S |
| Longueur | 1,219.00 |
| Class | A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes |
Proposés en tant qu’option supplémentaire simple et économique pour de nombreux loquets Southco à point de verrouillage unique, ces systèmes de verrouillage à tige fixe peuvent être intégrés à votre conception d’armoire originale ou posés ultérieurement le cas échéant. Les points de verrouillage additionnels aux bords extrêmes des panneaux de porte offrent une sécurité et une robustesse accrues pour les portes longues en éliminant points de prise, flexion et cliquetis.