La conception et la construction robustes de cet élégant loquet offrent des avantages tant esthétiques que fonctionnels dans les applications où les vibrations peuvent être un problème. Un mécanisme coulissant secondaire exerce une tension au moyen d’un ressort pour atténuer l’effet des vibrations.
- Mécanisme de type 1 conçu pour les portes
- Mécanisme de type 2 conçu pour les tiroirs
- La fixation s’effectuant par l’arrière, la face du loquet et celle du panneau sont exemptes de visserie de montage
- Une languette située à l’arrière du loquet permet de l’actionner de l’intérieur
- Le réceptacle monté à l’arrière permet un réglage du serrage par vis