MP-02-103-725
Loquet à fermeture par poussée Novibra, Type 2 (pour portes), Plastique, Corps Blanche, Coupelle Satinée, Poignée Noire
Matériau | Plastique |
---|---|
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Installation | Enfiler |
Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
Actionnement | A droite vers l’extérieur |
Sélectionnez le type de la poignée | Type 2 (pour portes) |
Finition du corps | Blanc |
Finition de poignée | Noir |
Finition de coupelle | Satiné |
Class | MP - Loquets pour panneaux Novibra |
Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire