MP - Loquets pour panneaux Novibra

Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.
MP - Loquets pour panneaux Novibra
La conception et la construction robustes de cet élégant loquet offrent des avantages tant esthétiques que fonctionnels dans les applications où les vibrations peuvent être un problème. Un mécanisme coulissant secondaire exerce une tension au moyen d’un ressort pour atténuer l’effet des vibrations.
  • Mécanisme de type 1 conçu pour les portes
  • Mécanisme de type 2 conçu pour les tiroirs
  • La fixation s’effectuant par l’arrière, la face du loquet et celle du panneau sont exemptes de visserie de montage
  • Une languette située à l’arrière du loquet permet de l’actionner de l’intérieur
  • Le réceptacle monté à l’arrière permet un réglage du serrage par vis
  • Coupelle et poignée disponibles dans des combinaisons quelconques de finitions noire, blanche, chromée, laiton brillant et satinée
  • Couleurs supplémentaires et couleurs coordonnées personnalisées disponibles sur demande
  • Pour épaisseurs de panneaux de 3 mm à 22,5 mm
  • Couvre des dimensions de serrage de 23 mm à 33 mm

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici : 

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MP - Loquets pour panneaux Novibra

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
a32522e025cd86a63a5065fd522126cc9d3117c67d8b40c7bb48373e5422e4e0 3.142.219.252
please type in at least 2 letters...
Loading...