MP-02-103-511
Loquet à fermeture par poussée Novibra, Type 2 (pour portes), Plastique, Corps Noir, Coupelle Chrome, Poignée Chrome
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Installation | Enfiler |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Actionnement | A droite vers l’extérieur |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type 2 (pour portes) |
| Finition du corps | Noir |
| Finition de poignée | Chrome |
| Finition de coupelle | Chrome |
| Class | MP - Loquets pour panneaux Novibra |
Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.