MP-02-103-755

Loquet à fermeture par poussée Novibra, Type 2 (pour portes), Plastique, Corps Blanche, Coupelle Noire, Poignée Noire

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Accès limité Aucun
Joint No
Installation Enfiler
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Type 2 (pour portes)
Finition du corps Blanc
Finition de poignée Noir
Finition de coupelle Noir
Class MP - Loquets pour panneaux Novibra
Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.