MR - Loquets de porte Omni

Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.
MR - Loquets de porte Omni
Plusieurs variantes du modèle de base Omni viennent compléter la gamme pour répondre à de multiples configurations de porte. Leur conception commune permet à tous ces modèles d'avoir la même facilité d'installation avec une préparation simple de panneau
  • Tous les modèles s'adaptent facilement pour une manoeuvre à gauche ou à droite
  • Tous les modèles proposent des options de butée de porte pour conserver la porte en position ouverte
  • Tous les modèles sont proposés avec des caractéristiques conformes aux exigences de l'industrie nautique : matériaux anti-corrosion comme l'acier inoxydable et les plastiques ABS
  • Les modèles de loquets pivotants sont équipés d'amortisseurs en nylon, pour amortir le châssis, réduire les vibrations et éliminer les cliquetis de porte
  • Plusieurs modèles de corps et de verrou sont disponibles pour répondre à toutes les applications
  • Disponible avec ou sans dispositif de condamnation
  • La butée de porte (en option) maintient la porte en position ouverte
  • Une gamme de gâches est proposée pour convenir à des loquets et à des dimensions spécifiques
  • Des rondelles de 2 mm sont disponibles pour permettre une précision d'ajustement sur des portes d'une épaisseur moindre

Vous êtes ici MR - Loquets de porte Omni

Afficher en Grille Liste

34 Articles

Par ordre décroissant
  1. MR-92-100-60

    Omni, Espaceur

par page