MR-04-107-24

Loquets de porte Omni, Omni Spring Bolt (pêne à ressort) sans condamnation intérieure, A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur, Court, 30-36 mm Gamme de serrage, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Came Court
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 30.00
Grip - Maximum (mm) 36.00
Actionnement A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Omni Spring Bolt (pêne à ressort) sans condamnation intérieure
Class MR - Loquets de porte Omni
Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.