MR-06-124-24
Loquets de porte Omni, Omni Pocket, A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur, Court, 32 mm Gamme de serrage, Chromé
Finition | Chromé |
---|---|
Came | Court |
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Grip - Minimum (mm) | 32.00 |
Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
Actionnement | A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur |
Sélectionnez le type de la poignée | Omni Pocket |
Class | MR - Loquets de porte Omni |
Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire