MR-06-123-24
Loquets de porte Omni, Omni Pocket, A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur, Court, 25 mm Gamme de serrage, Chromé
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Came | Court |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
| Actionnement | A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur |
| Sélectionnez le type de la poignée | Omni Pocket |
| Class | MR - Loquets de porte Omni |
Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.