MR-05-603-24
Loquets de porte Omni, Omni Spring Bolt (pêne à ressort) sans condamnation intérieure, A droite vers l’extérieur ou à gauche vers l’intérieur, Court, 25 mm Gamme de serrage, Chromé
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Came | Court |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
| Actionnement | A droite vers l’extérieur ou à gauche vers l’intérieur |
| Sélectionnez le type de la poignée | Omni Spring Bolt (pêne à ressort) sans condamnation intérieure |
| Class | MR - Loquets de porte Omni |
Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.