Charnières

Les charnières de Southco sont conçues pour ajouter de la fonctionnalité aux portes et panneaux, offrant une sensation de grande qualité et une performance qui dure pendant toute la vie de l'application. Southco propose une variété de charnières, dont les charnières amovibles qui permettent la dépose facile de porte, les charnières à friction et à couple de serrage qui permettent de maintenir des portes lourdes, ou de les lever et de les déplacer dans diverses positions, et les charnières invisibles qui n’occupent que très peu d’espace.

image1

Avantages Clés

  • Product Design

    Large gamme de matériaux et de styles

  • Product Performance

    Cycle de vie long, répétable

  • Multi-Point Compatibility

    Montage et installation simples

  • Tool Free Operation

    Maintient des performances cohérentes sans entretien ou réglage nécessaires

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Charnières

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
8963df86587ea46de7922ddedae95c44633f79e9dc692dda318602dfec994b94 18.191.100.220
please type in at least 2 letters...
Loading...