Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

SOUTHCO AMPLÍA SU PRESENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO CON LA INAUGURACIÓN DE SUS INSTALACIONES EN CHON BURI

SOUTHCO AMPLÍA SU PRESENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO CON  LA INAUGURACIÓN DE SUS INSTALACIONES EN CHON BURI

[Hong Kong] 26 de enero de 2026. Southco se enorgullece de anunciar la gran inauguración de sus nuevas instalaciones en Chon Buri, Tailandia, lo que supone un hito importante en la expansión de la empresa en el sudeste asiático. Estas instalaciones mejorarán nuestra capacidad para atender a los clientes de forma más eficaz, ya que reducirán los plazos de entrega, reforzarán la resiliencia de la cadena de suministro y situarán las innovadoras operaciones de primer nivel de Southco más cerca de los dinámicos mercados.

Con una superficie de más de 2255 metros cuadrados, las nuevas instalaciones se centrarán en la producción de tornillos cautivos, cerraduras con acceso electrónico, expulsores, moldeo por inyección y fabricación en sala limpia para adaptadores de liberación rápida. Esta inversión subraya el compromiso de Southco con el mantenimiento de los estándares de calidad globales, al tiempo que ofrece productos y servicios excepcionales.

El evento de inauguración fue una celebración de la cultura y los logros, con actuaciones tradicionales tailandesas y un corte de cinta ceremonial. Compañeros de trabajo y socios comerciales se reunieron para conmemorar la ocasión, destacando nuestra visión unificada de crecimiento e innovación en la región.

Gran inauguración de Southco Tailandia 

Esta inauguración se produjo tras un año excepcional para Southco, marcado por un crecimiento récord y la introducción de nuevas capacidades e instalaciones en todo el mundo. La fábrica de Chon Buri está preparada para desempeñar un papel fundamental en la entrega de soluciones de vanguardia a clientes de todo el sudeste asiático.

See Related Resources