Unos nuevos cierres de leva ofrecen mayor seguridad y accionamiento manual
Southco ha incorporado tres nuevos productos a su línea de cierres de leva: dos nuevos cierres E5-9 con pomo de mariposa y un cierre de leva E5 en miniatura. Estos productos proporcionan soluciones orientadas a aplicaciones específicas, como las ubicadas en duras condiciones ambientales con mucha suciedad y las que se emplazan en espacios reducidos que, no obstante, demandan una buena seguridad. La serie de cierres de leva E5 de Southco proporciona un cierre fiable de las puertas mediante un giro de 90 grados, con opciones de agarre fijo y ajustable.
Los cierres de leva E5 de Southco se ofrecen con diversas características personalizables. Estos productos pueden usarse en un amplio abanico de aplicaciones como, por ejemplo, autobuses y autocares, climatización, maquinaria industrial o vehículos no viarios.
Accionamiento manual
El pomo de mariposa de bajo perfil E5-9 de Southco ofrece accionamiento manual con un tamaño de mariposa más compacto. Disponible en acabado cromado o pintado al polvo en negro, el pomo de mariposa de bajo perfil es adecuado para puertas de servicio de equipos industriales y agrícolas.
Mejor hermeticidad
En aplicaciones con gran cantidad de suciedad o agua es necesario proporcionar una mejor hermeticidad que garantice la durabilidad y un rendimiento fiable. El pomo de mariposa E5-9 con bombín de cerradura dotado de obturador permite aumentar la seguridad incorporando cierre con llave en condiciones ambientales adversas y aplicaciones de exteriores como coches todoterreno y vehículos no viarios.
Seguridad para espacios reducidos
El nuevo cierre de leva en miniatura E5 cuenta con opción de incorporar cerradura para aumentar la seguridad incluso en espacios considerablemente reducidos. Este modelo se ofrece con pomo de mariposa con cerradura o con herramienta de acceso con cerradura, y es una solución versátil para aplicaciones de climatización y autoservicio.
La serie de cierres de leva E5 de Southco ofrece fiabilidad asequible para una amplia gama de aplicaciones específicas en cerramientos. Gracias a su sencillez de accionamiento y cierre mediante un giro de 90 grados, estas soluciones aportan versatilidad durante la etapa de diseño con una variedad de opciones de acabado, formato y dimensiones.
Vea aquí la línea de cierres de leva E5 de Southco: cierres de leva E5. Para descubrir más acerca de la línea de cierres de leva de Southco, visite nuestra página de producto Cierres de leva.