Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Le presentamos la nueva generación de bisagras con torsión ST

Le presentamos la nueva generación de bisagras con torsión ST

Southco se enorgullece de presentar la nueva generación de bisagras con torsión ST: los modelos ST-7A2 y ST-10A2. Estas nuevas bisagras mantienen todo lo que usted valora en unas bisagras con torsión y añaden una vida útil que duplica de sobra la de los modelos anteriores.

Las bisagras con torsión ST son compactas y resistentes, y su elevado par permite a los usuarios posicionar fácilmente paneles y tapas sin importar su peso. Su tamaño y sus valores de torsión son perfectos para diseños que van desde las cámaras web y los artículos electrónicos de consumo más reducidos hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de punto de venta, equipos médicos y paneles de cerramientos de mayor tamaño. Las nuevas incorporaciones a esta serie, las bisagras ST-7A2 y ST-10A2, proporcionan las mismas ventajas en cuanto a versatilidad, resistencia y ergonomía que sus predecesoras, con la ventaja añadida de una vida útil mucho mayor.

Aunque las bisagras con torsión son una forma excelente de mejorar la experiencia del usuario con un producto, tenían una limitación inherente: el mayor desgaste del mecanismo interno. Puesto que dicho mecanismo le alivia al usuario parte de la carga, es lógico que se deteriore con el tiempo y pierda parte de esa torsión por la que se eligió. Transcurrido un tiempo lo bastante largo y con un uso lo bastante intenso, una bisagra con torsión puede ofrecer una sensación similar a una bisagra normal cuando la resistencia de su mecanismo se agota. Los modelos ST-7A2 y ST-10A2 resuelven el problema con una mejora de este mecanismo interno. Tal mejora aumenta extraordinariamente su vida útil para funcionar de forma correcta durante todo el tiempo de uso del producto.

La versatilidad es otra de las fortalezas de las bisagras con torsión ST, y las dos nuevas incorporaciones también la mejoran. Ahora existen nuevas opciones de instalación en forma de un adaptador de mayor resistencia para soportar cargas más pesadas y un adaptador desplazado de alambre para una mayor libertad en la fase de diseño. Estas novedades facilitan la inclusión de las bisagras con torsión ST en una amplia variedad de diseños.

Finalmente, una de las ventajas más significativas de las bisagras con torsión ST reside en las mejoras ergonómicas que incorporan. Nuestros ingenieros, siempre con las miras puestas en el futuro, buscan cualquier modo posible de aumentar la seguridad y la facilidad de uso de sus dispositivos. Las bisagras con torsión proporcionan un movimiento suave y ayudan a los usuarios a posicionarlos exactamente donde desean. Al eliminar el factor de la gravedad, pueden saber en todo momento la posición de cualquier panel o dispositivo que muevan. Ello reduce también el riesgo de lesiones derivado de los paneles que se cierran accidentalmente sobre una persona. Los modelos ST-7A2 y ST-10A2 mejoran la experiencia del usuario y aumentan la seguridad de los diseños del futuro.

See Related Resources