ST - Bisagras embebidas con torsión constante

La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.
ST - Bisagras embebidas con torsión constante
La serie de bisagras ST completamente metálica proporcionan un rendimiento robusto, duradero y con alto momento torsor en una construcción compacta. Los diseños con soporte están disponibles en múltiples tamaños, configuraciones y variaciones de torsión para satisfacer una gran variedad de aplicaciones.
  • Momento torsor de posicionamiento fiable que elimina la necesidad de soportes mecánicos secundarios
  • Construcción compacta que permite a las bisagras atornillarse o moldearse directamente en una carcasa de producto con espesor delgado para una mejor estética, incluso en las aplicaciones más pequeñas
  • El diseño de torsión constante es inalterable por variaciones de temperatura normales y mantiene un rendimiento consistente sin necesidad de mantenimiento o ajustes
  • Amplio rango de tamaños y valores de torsión que se acomodan en diferentes aplicaciones
  • Conjunto compacto que permite atornillar o alojar a presión las bisagras dentro de un producto de perfil delgado y, de este modo, ofrecer una estética más agradable incluso en las aplicaciones más pequeñas
  • Contacte con Southco para opciones personalizables
  • Rendimiento mínimo en ciclos: 20.000 ciclos dentro de un ±20 % de la especificación de torsión estática
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 65 °C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando ST - Bisagras embebidas con torsión constante

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 600

Establecer dirección descendente
por página