Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Con el actuador multipunto AC-50, ¡apriete y listo!

December 03 2024
Con el actuador multipunto AC-50, ¡apriete y listo!

El nuevo actuador con tirador de presión AC-50 de Southco cuenta con un sistema de tracción de dos cables que ofrece una mayor libertad a la hora de posicionar el actuador e instalar cierres multipunto en paneles de mayor tamaño. De ese modo, los usuarios finales disfrutan de una experiencia de accionamiento ergonómica sin comprometer la seguridad.

A medida que los paneles se tornan de mayor tamaño, también resultan más difíciles de cerrar. Los cierres multipunto son una solución eficaz a este problema, ya que varios cierres giratorios pueden aplicar una fuerza consistente a lo largo de todo el panel, evitando la deformación y las fugas. Sin embargo, a menudo se presentan complicaciones, ya que los cierres deben fijarse a un actuador mediante un único mecanismo de tracción por cable. Ello limita el lugar donde los diseñadores pueden colocar su actuador, o exige añadir accesorios adicionales en el diseño.

El tirador de presión multipunto AC-50 de Southco resuelve estos problemas mediante unos soportes de montaje que integran conductos simétricos para los cables y palancas de aluminio fundido capaces de soportar precargas elevadas, las cuales se emparejan con barriles para los cables que eliminan la necesidad de añadir pinzas adicionales. Los diseñadores pueden montar este actuador en su aplicación con total libertad y usar los dos cables que admite para accionar un sistema de cierre multipunto a lo largo de todo el panel con un mínimo de accesorios adicionales. El actuador se puede fijar a estructuras tubulares o superficies redondas mediante un montaje superficial con taladro pasante. 

La versatilidad, la ergonomía y la durabilidad convierten al actuador con tirador de presión AC-50 de Southco en una solución idónea para grandes paneles donde la seguridad sea fundamental.

See Related Resources