Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

¡Otra innovación en cierres multipunto! Presentamos el accesorio de liberación remota para accionamiento giratorio con montaje en superficie

September 22 2023
¡Otra innovación en cierres multipunto! Presentamos el accesorio de liberación remota para accionamiento giratorio con montaje en superficie

Southco abre nuevas posibilidades en el campo de los cierres remotos y multipunto con su nuevo accesorio de cable para el actuador de cierres giratorios AC-15. Aunque desde hace tiempo existen otros accesorios de tirador por cable en el mercado, el nuevo accesorio de cable de liberación remota de Southco para los actuadores de cierres giratorios AC-15 es único por su capacidad de accionar sistemas de cierre multipunto desde un tirador montado en superficie. Con un perfil interior mínimo, fácil instalación y componentes resistentes a la corrosión, el accesorio de cable de liberación remota para AC-15 es una solución versátil para una gran variedad de aplicaciones.

El primer tirador de cable multipunto con montaje en superficie

Aunque los cierres multipunto operados por cable no son ninguna novedad, los anteriores sistemas con actuador montado en superficie solo permitían el accionamiento directo o la operación de tiro para un solo cable. El nuevo accesorio para tirador de cable de Southco permite liberar dos cierres accionando el tirador una sola vez. Ello ofrece a los diseñadores más libertad para colocar dicho tirador en el lugar que deseen del panel exterior, y proporciona más posibilidades en paneles grandes y flexibles donde un solo cierre no es suficiente.

Mayor seguridad

El cierre remoto también dificulta el acceso a un compartimento por los intrusos. Puesto que el actuador y el cierre están separados, el sistema resiste mejor las manipulaciones, ya que es difícil determinar desde fuera dónde se encuentra el punto de cierre. Cuantos más puntos de cierre incorpore en una puerta un cierre multipunto, mayor será su seguridad.

Perfil interior mínimo

El accesorio de tirador de cable con liberación remota para AC-15 es perfecto en aplicaciones donde el espacio es limitado. La idea es que el interior del compartimento se emplee para algo más que albergar la cerradura de la puerta. El sistema cuenta con un perfil interior mínimo gracias a su actuador montado en superficie y el accesorio de cable de bajo perfil. De ese modo, los diseñadores obtienen más espacio para lo que realmente necesitan, o más espacio de almacenamiento para cualquiera que abra el compartimento.

Duradero y versátil

El actuador de cierres giratorios AC-15 se distingue por ser una solución muy duradera y versátil para grandes paneles que necesitan soportar una exposición prolongada a los elementos. Su carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio proporciona el primer nivel de protección para el mecanismo interior. El accesorio de cable de liberación remota propiamente dicho consta de un subconjunto de polea de acero pregalvanizado y un soporte de barril de aluminio, lo que le permite soportar condiciones meteorológicas extremas. El actuador AC-15 está disponible en diversas opciones con o sin cerradura, por lo que es una solución versátil apta para múltiples aplicaciones.

Haga clic aquí para descubrir más acerca del accesorio de tirador de cable con liberación remota para AC-15.

See Related Resources