Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un Nuevo Pestillo Deslizante Electronico De Southco Ofrece Monitorizacion Del Estado De La Puerta y El Cierre

Un Nuevo Pestillo Deslizante Electronico De Southco Ofrece Monitorizacion Del Estado De La Puerta y El Cierre

Southco  ha  ampliado  su  línea  de soluciones electrónicas para el control de acceso con un pestillo deslizante electrónico compacto que hace más sencilla la migración desde los cierres mecánicos a los electromecánicos. El nuevo pestillo deslizante serie EM-05 4 integra una cerradura electrónica con capacidad para detectar la posición del pestillo y de la puerta, lo que permite controlar de forma sencilla el estado de ambos.

El pestillo deslizante electrónico serie EM-05 4 de Southco posee una elevada eficiencia energética, al  no  requerir  tensión  para  mantener  su  posición  extendida  o  replegada.  Gracias  a  su  tamaño  compacto, este  ligero  modelo  puede  instalarse  fácilmente  en  espacios  reducidos  y  se  adapta  a  distintos  requisitos  de montaje. Sencillo de instalar y operar, la económica serie 4 usa un mecanismo por motor de engranajes con resorte  que  brinda  una  alternativa  segura  y  fiable  a  las  soluciones  de  solenoide  que  presentan  las aplicaciones de dispensado y almacenaje de alto volumen.

El  director  general  Steve  Spatig  añade:  «El  nuevo  pestillo  deslizante  serie  EM-05  4  ofrece  una solución sencilla y rentable para migrar al control de acceso electromecánico, y proporciona más eficiencia energética  y  fiabilidad  que las  soluciones  de  solenoide  convencionales.  Integrada  con  detección  de  la posición del pestillo y de la puerta, la serie 4 permite controlar de forma sencilla el estado de ambos para brindar una mayor seguridad».Para obtener más información acerca de la funcionalidad de los pestillos deslizantes electrónicos de Southco, visite www.southco.como envíe un correo electrónico al departamento de atención al cliente 24 horas en info@southco.com.

See Related Resources