MR - Cierres para puertas Serie Omni

Atractivos, versátiles y fáciles de instalar, estos cierres para puertas Omni proporcionan una solución enrasada para una amplia gama de espesores de puertas. Su tirador incorporado presenta un hueco profundo para abrir y cerrar las puertas.
MR - Cierres para puertas Serie Omni
Diversas variaciones del diseño Omni original que le hacen se una elección redonda para diferentes formatos de puertas. Su diseño común posee el mismo tipo de instalación fácil, con una simple preparación de la puerta del panel.
  • Todos los modelos se adaptan fácilmente para un accionamiento a izquierdas o a derechas
  • Todos los modelos ofrecen retén de puerta para mantener la puerta en posición abierta
  • Todos los modelos presentan materiales aptos en náutica, resistentes a la corrosión, tales como acero inoxidable y plásticos tipo ABS
  • Los modelos con cierre oscilante de nylon amortiguan golpes con el bastidor, reduciendo vibraciones y evitando traqueteos de las puertas
  • Diversos cuerpos y mecanismos de cierre disponibles para diferentes aplicaciones
  • Disponible con y sin botón de privacidad
  • Retén de puerta opcional, para mantener la puerta en posición abierta
  • Amplia gama de percutores para combinar con el cierre idóneo y las dimensiones específicas
  • Espaciadores de 2 mm disponibles para ajustarse a perfiles de puertas más finos

Vd. Está mirando MR - Cierres para puertas Serie Omni

Ver como Parrilla Lista

34 artículos

Establecer dirección descendente
por página