MR-03-121-24
Pestillo de la puerta de la cabina y de la carlinga, Modelo Omni de 2 pasos con pomo Privacy
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Accionamiento | A derechas e izquierdas interior o exterior |
| Tipo de maneta | Modelo Omni de 2 pasos con pomo Privacy |
| Clase | MR - Cierres para puertas Serie Omni |
Atractivos, versátiles y fáciles de instalar, estos cierres para puertas Omni proporcionan una solución enrasada para una amplia gama de espesores de puertas. Su tirador incorporado presenta un hueco profundo para abrir y cerrar las puertas.