MR-01-102-24
Pestillo de la puerta de la cabina y de la carlinga, Modelo Omni con pestillo de muelle sin pomo Privacy
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Accionamiento | A derechas e izquierdas interior o exterior |
| Tipo de maneta | Modelo Omni con pestillo de muelle sin pomo Privacy |
| Clase | MR - Cierres para puertas Serie Omni |
Atractivos, versátiles y fáciles de instalar, estos cierres para puertas Omni proporcionan una solución enrasada para una amplia gama de espesores de puertas. Su tirador incorporado presenta un hueco profundo para abrir y cerrar las puertas.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión