MR-05-603-24

Pestillo de la puerta de la cabina y de la carlinga, Modelo Omni con pestillo de muelle sin pomo Privacy

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en cromo
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 25.00
Accionamiento A derechas exterior o a izquierdas interior
Tipo de maneta Modelo Omni con pestillo de muelle sin pomo Privacy
Clase  MR - Cierres para puertas Serie Omni
Atractivos, versátiles y fáciles de instalar, estos cierres para puertas Omni proporcionan una solución enrasada para una amplia gama de espesores de puertas. Su tirador incorporado presenta un hueco profundo para abrir y cerrar las puertas.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Pestillo de la puerta de la cabina y de la carlinga, Modelo Omni con pestillo de muelle sin pomo Privacy

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :