97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.

Características y Ventajas
La pletina curvada de cierre proporciona una tensión y flexión incorporadas para absorber golpes, vibraciones o variaciones de dimensiones de montaje, sin muelles visibles adicionales. Al bajar la palanca, el cierre tira de los paneles de acoplamiento en línea y los une firmemente.- Disponibles gran variedad de retenes y formas de cierre para diferentes requerimientos de aplicaciones
- Opciones múltiples en materiales y acabados, satisfaciendo diferentes aplicaciones
- Disponibles opciones de seguridad añadida
Opciones Disponibles
- Disponibles en varias opciones de acero y acero inoxidable
- Soporte para candado incorporado y opciones contra actos antivandálicos disponibles para la Serie 50 y superiores
- Modelos de la Serie 50 disponibles con cierre secundario para una seguridad añadida contra aperturas accidentales por golpes o vibraciones
- Serie 50 y Serie 70 disponibles con pulsador de palanca del cierre hacia arriba o hacia abajo
Normas y Especificaciones
Cable Selection Tool
Necesita ayuda para determinar el tipo de cable que necesita para su aplicación? Descargue el generador de referencias de cables.Descargar ahora
Características y Ventajas
La pletina curvada de cierre proporciona una tensión y flexión incorporadas para absorber golpes, vibraciones o variaciones de dimensiones de montaje, sin muelles visibles adicionales. Al bajar la palanca, el cierre tira de los paneles de acoplamiento en línea y los une firmemente.- Disponibles gran variedad de retenes y formas de cierre para diferentes requerimientos de aplicaciones
- Opciones múltiples en materiales y acabados, satisfaciendo diferentes aplicaciones
- Disponibles opciones de seguridad añadida
Opciones Disponibles
- Disponibles en varias opciones de acero y acero inoxidable
- Soporte para candado incorporado y opciones contra actos antivandálicos disponibles para la Serie 50 y superiores
- Modelos de la Serie 50 disponibles con cierre secundario para una seguridad añadida contra aperturas accidentales por golpes o vibraciones
- Serie 50 y Serie 70 disponibles con pulsador de palanca del cierre hacia arriba o hacia abajo
Normas y Especificaciones
Cable Selection Tool
Necesita ayuda para determinar el tipo de cable que necesita para su aplicación? Descargue el generador de referencias de cables.Descargar ahora
Las personas suelen buscar por: