97-37-105-24
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño pequeño, Concealed Keeper (button style), Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Natural |
| Tipo de retén | Concealed Keeper (button style) |
| Tamaño | Small Size, 30 Series |
| Tipo | Handle |
| Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.