97-57-104-11
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Exposed Keeper (single hole mount), Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Tipo de retén | Exposed Keeper (single hole mount) |
Tamaño | Medium Size, 50 Series |
Tipo | Handle |
Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión