97-67-104-15
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño grande, Exposed Keeper (single hole with locating lug), Acero, Acabado pulverizado
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo de retén | Exposed Keeper (single hole with locating lug) |
Tamaño | Large Size, 60 Series |
Tipo | Handle |
Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión