Características y Ventajas
Una gran variedad de tipos de cabeza y tipos de bases, con un beneficio común en rapidez y cierre firme, hacen que estos tornillos se adapten fácilmente a un gran número de materiales y condiciones de montaje. Elija entre los tamaños pequeño, mediano y grande para satisfacer sus necesidades tanto en dimensiones como en carga de trabajo.
- Su diseño, con tolerancias de ajuste, compensa variaciones en el espesor del panel
- El tornillo cautivo, holgadamente instalado, proporciona una alineación más rápida y sencilla
- La rosca rápida proporciona un acceso más rápido y un cierre más firme, con menos esfuerzo al girar el tornillo
- El usuario final controla la fuerza de apriete variable
- Construcción de gran resistencia
- Materiales resistentes a la corrosión