12-P-203
Tornillo de rosca rápida, Tamaño mediano, Cabeza tipo Phillips, 1.9 mm Diámetro del taladro, Acero, Chapado en zinc, cromado más sellador
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado más sellador |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Espesor del material | 6.40 |
Espesor máximo del panel exterior | 1.90 |
Diámetro del taladro | 11.10 |
Tamaño | Medium Size 12 |
Longitud | 15.50 |
Tipo | Screw |
Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión